Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Номер продукта:
5986UAP150R36-32S30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Линейка клиник лоад представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для медицинского ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Линейка клиник лоад представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для медицинского оборудования и мебели. Крепежный элемент выполнен в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения, что обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча и изготовлен из полиамида, при этом по запросу доступно исполнение из усиленного или нержавеющей стали. Колесо диаметром 150 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, что обеспечивает плавный ход и минимальное сопротивление качению. Протектор колеса выполнен из полиуретана литьевого типа, а центральная часть колеса изготовлена из полиамида. Общая высота опоры составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 400 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 200 кг. Изделие рекомендуется применять в больничных кроватях, больницах, микроскопическом оборудовании, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах и операционных столах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями