Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Номер продукта:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотная колесная опора Integral twin torsion с центральным общим тормозом применяется в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновс...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Integral twin torsion с центральным общим тормозом применяется в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, больничных кроватях, микроскопическом оборудовании, хирургических роботах и операционных столах. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант; производитель больничной кровати должен обеспечить герметичное моющееся покрытие в зоне прилегания. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали и протектором из инжекционного полиуретана. Общая высота опоры составляет 150 мм. Статическая грузоподъёмность составляет 375 кг, динамическая грузоподъёмность при скорости 3 км/ч равна 125 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Немецкая награда за Дизайн
Немецкая награда за Дизайн
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Прочная опора
Чрезвычайно высокая жесткость на кручение гарантирует устойчивость операционных столов или тяжелых приложений
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
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу