Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Integral twin torsion оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, с прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционного типа, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Применяется в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, больничных кроватях, микроскопическом оборудовании, хирургических роботах и операционных столах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
62 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
125 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
150 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Название продукта
Integral twin torsion
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
45 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
200 mm
Офсет (Смещение)
37,5 mm
Радиус поворота
100 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
12 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
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
Прочная опора
Чрезвычайно высокая жесткость на кручение гарантирует устойчивость операционных столов или тяжелых приложений
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
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу