Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral twin load
Номер заказа:
990031798
EAN:
4031582355086
Номер продукта:
3946UAP150R36-32S30 T 9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Integral twin load представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для специализирова...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Integral twin load представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для специализированного медицинского и лабораторного оборудования. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиамидный корпус и инъекционный полиуретановый протектор, оборудованное прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 193 миллиметра, что позволяет интегрировать опору в компактные системы. Статическая грузоподъемность достигает 750 килограммов, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 250 килограммов при скорости 4 километра в час и 250 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора находит применение в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, больничных кроватях, микроскопическом оборудовании, хирургических роботах и операционных столах, обеспечивая надежную поддержку и мобильность в критичных медицинских приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Немецкая награда за Дизайн
Немецкая награда за Дизайн
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции