Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Agila
EAN:
4031582362138
Номер продукта:
2477PIP150P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставк...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки и торговой мебели с витринами. Фитинг выполнен в виде отверстия под болт, поэтому опора устанавливается с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус поворотного узла с двумя гонками с мячом изготовлен из стального листа среднего качества. Колесо диаметром 150 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, протектор выполнен из литой резины без следов, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 185 мм. Статическая нагрузка составляет 160 кг, динамическая нагрузка составляет 80 кг при скорости 3 км/ч.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами