Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительный компонент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения надежной работы. Корпус изготовлен из полиамида, а беговая дорожка выполнена из инъекционного полиуретана, обеспечивающего долговечность и износостойкость. Ступица колеса имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Грузоподъемность колеса составляет 1000 кг в статическом режиме и 500 кг в динамическом режиме при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
UAR200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419320
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
1,04 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
58 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник