Колесо 200 mm
Ultratech
EAN:
4031582445169
Номер продукта:
FCP200x50-Ø20
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Ultratech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмиче...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Ultratech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, погрузочно-ремонтных компаниях, производственных платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено корпусом из чугуна, обеспечивающим надежность и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из литого Ultratech полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает универсальность применения в различных промышленных условиях.