Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Ultratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, погрузочно-разгрузочных операциях, производственных платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана Ultratech, корпус выполнен из алюминия, а опора обеспечивается прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в требовательных промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ICP160x50-Ø20
EAN
4031582445176
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,1 kg
Название продукта
Ultratech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Ultratech полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm