Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Колесо Maxtech для роликовых опор имеет диаметр 175 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 150 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
PNP 175x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320602
Номер материала S4
199005566
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,3 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
70 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Полиуретан, вспененный
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
44 mm
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
175 mm
Ширина тела
30 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами