Колесо 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
Номер продукта:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для профессионального применения в...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для профессионального применения в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 98 мм и ширину беговой дорожки 40 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 40 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обладающего высокой износостойкостью и долговечностью. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении прочности. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч и 300 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.