Колесо 200 mm
Ultratech plus
EAN:
4031582445206
Номер продукта:
FCP200x50-Ø20 plus
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Ultratech plus диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием для оси диаметро...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Ultratech plus диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Протектор изготовлен из литого полиуретана Ultratech, корпус выполнен из чугуна с прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции