Колесо 160 mm
Novatech
EAN:
4031582444667
Номер продукта:
ITP160x50-Ø20 HL60 super convex R25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высокоточный компонент для роликовых опор с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длин...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высокоточный компонент для роликовых опор с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 1000 кг и динамическую нагрузку 500 кг при скорости движения 4 км/ч. Конструкция включает алюминиевый корпус с прецизионным шариковым подшипником и литой полиуретановый протектор, что обеспечивает надежность применения в авиакосмической промышленности, автоматизированных системах, машиностроении и других промышленных областях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции