Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм и длиной ступицы 75 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 25 мм. Изделие изготовлено с чугунным корпусом и протектором из литого полиуретана, оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, машиностроении, производственных тележках и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FTP200x75-Ø25 HL75
EAN
4031582428827
Core attributes
Тип
Колесо
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
7,99 kg
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
75 mm
Ширина Протектор
75 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции