Колесо 200 mm
Ultratech
EAN:
4031582445114
Номер продукта:
ICP200x50-Ø20 soft
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Ultratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмическ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Ultratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, погрузочно-разгрузочных операциях, производственных платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено ступицей длиной 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана Ultratech, а корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное сочетание прочности и легкости. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в высоконагруженных приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции