Колесо 200 mm
Maxtech
Номер заказа:
199005568
EAN:
4031582320626
Номер продукта:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность - 200 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции