-
125 mm
Drev kan sænkes og hæves 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, børsteløs motor med decelerationsfunktion og konstant drejningsmoment. Solid hus af galvaniseret stålplade, hjulet kan udskiftes af kunden og udskiftes og kan bestilles individuelt, vedligeholdelsesfrit.
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Drejelige hjul 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Drejelige hjul, befæstigelsesplade. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel. Plastskjold af polypropylen, RAL 9002 gråhvid, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
160 mm
-
350 kg
-
200 mm
Drejelige hjul 160 mm
Rustfri,
Alpha, 8470UAD160P63 RAL5017 Blå
Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, rustfrit rulleleje
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Drejelige hjul 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Drejelige hjul 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Drejelige hjul 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Drejelige hjul 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Drejelige hjul 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje