-
-
-
  • 100 mm

  • 100 kg

  • 135 mm

Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pyörän akseli mutterilla, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu , lankasuojilla Pyörät voidaan kiinnittää eripituisilla standardiruuveilla.

Lue lisää
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Kääntöpyörät 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Kääntöpyörä, runko ja laippa hitsattu, sinkitty, sinipassivoitu, suojattu kaksisuuntainen kääntölaakeri ja kartiorullalaakeri, kierrekeskiötappi ja lukkomutteri, rasvanippa, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö puristettua terästä, lakattu, raskaan sarjan pyörä, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu

Lue lisää
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Kääntöpyörät 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, kääntökehän pölysuojus, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu

Lue lisää
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Kääntöpyörät 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Kääntöpyörä, Housing made of glass-filled Polyamide, kierretappi, kuusiokulma kannalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu

Lue lisää
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Kääntöpyörät 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Kääntöpyörä, Housing made of glass-filled Polyamide, kierretappi, kuusiokulma kannalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu

Lue lisää
  • 125 mm

Vetoyksikkö voidaan laskea ja nostaa 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Lue lisää
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu

Lue lisää
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Keskus-, täys- tai suuntalukituksella varustetut kääntöpyörät 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Kääntöpyörä keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pyörän akseli niitattu suojuksen kiinnitystä varten, rungon suojus polypropeenia, väriltään harmaavalkoinen, RAL 9002, tappi tankoreiällä eri profiileille. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu

Lue lisää
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän etupäässä, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivistetty, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö alumiinia, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu

Lue lisää
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko ja pyörät korkealuokkaista synteettistä materiaalia, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu Ohje: Nämä pyörät ovat saatavilla myös harmaalla lukitusvivulla.

Lue lisää

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen