Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, rustfrit rulleleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 160 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Plademål | 137 x 105 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
160 mm
Hjulbredde
40 mm
Plademål
137 x 105 mm
Hulafstand
105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø
11 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsdiameter
270 mm
Byggehøjde
200 mm
Belastning (dynamisk)
350 kg
Temperaturinterval
- 40 / + 80 °C
Standard
EN_12532
Vægt
2 kg
Udfaldsradius
135 mm
Hjulbane hårdhed
D 60 Shore
Rustfri
Ja
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Drejelige hjul