-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans. Drejeligt hjul med automatisk låsesystem, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje : LINEA-sikkerheden med dødmandsbremse er udviklet til udstyr med et lavt tyngdepunkt (f.eks. hospitalssenge). Den får udstyret til at bremse automatisk, så snart kontrolarmen eller håndtaget slippes. Ved brug til udstyr med højere tyngdepunkt kræves en fælles teknisk vurdering i overensstemmelse med lovgivningen om produktansvar.
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Drejelige hjul 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
125 mm
Drev kan sænkes og hæves 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Drejelige hjul 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Drejelige hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med lukket aksialkugleleje og keglerulleleje, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Stål, lakeret, svær udførsel, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje TÜV Süd certificeret produkt
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Drejeligt hjul med totalbremse 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje Gaffel med integreret kabelfanger
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Drejeligt hjul med totalbremse 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Centerhul. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje