Teknisk data
De vigtigste egenskaber ved hjulet "Aviana"
Letgående styring
Drejekrans med dobbelt kuglekrans.
Brugervenlig centralbremse
Samtidig bremsning af mere end et hjul via et centralt betjeningsgreb.
Optimeret manøvreringsevne
Dobbelthjul med god manøvreringsevne pga. differentialvirkning.
Forhindrer utilsigtet kørsel
Hjulbremse til manuel betjening.
Certificeret flammebestandighed
Certificeret iht. FAR / JAR 25.853
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Præmieret design
Tildelt renommerede priser af internationale juryer.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Hus med god bæreevne
Dobbelthjul med øget bæreevne ved lav byggehøjde.
Kemikaliebestandige komponenter
Modstandsdygtig over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer.
Vedligeholdelsesfrie materialer
Alle metalkomponenter af rustfrit stål eller aluminium.
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand. Kan også anvendes på ubehandlede trægulve og gulve af natursten.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Mindre rengøring
Med fortrinsvis glatte overflader er det hurtigt og nemt at rengøre hjulene.
Lav transportvægt
Ekstremt let konstruktion.
Produkter og support
Relaterede Cases & Kompetencer
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig