Drejelige hjul 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 75 mm |
Hjulbredde | 8 mm |
Centerhul-Ø | 10 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
75 mm
Hjulbredde
8 mm
Centerhul-Ø
10 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Byggehøjde
77 mm
Belastning (dynamisk)
50 kg
Temperaturinterval
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Vægt
0.119 kg
DOM-Ø
20 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjulbane hårdhed
D 65 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Drejelige hjul
Tilbehør
Varianter
Komplette hjul
5925UOI075L51-10 DOM20
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje