-
150 mm
-
135 kg
-
205 mm
Drejeligt hjul med retningsbremse 150 mm
Forma, 6941UFP150R05-28 white
Drejeligt hjul med retningsbremse, housing made of alu die-casting, powder coated, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Drejeligt hjul med retningsbremse 125 mm
Forma, 6941UFP125P33 white
Drejeligt hjul med retningsbremse, housing made of alu die-casting, powder coated, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
135 kg
-
176 mm
Drejeligt hjul med retningsbremse 150 mm
Forma, 6941UFP150P33 dark grey
Drejeligt hjul med retningsbremse, housing made of alu die-casting, powder coated, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
135 kg
-
176 mm
Drejelige hjul med hjul- eller retningsbremse 150 mm
Forma, 694CUFP150P33 grey
Drejeligt hjul med kombineret kickbremse for retnings- og totalbremse, housing made of alu die-casting, powder coated, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
630 kg
-
200 mm
Særlige løsninger 150 mm
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, with spring, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, minute shock absorption function and constant contact function to the floor with special rubber, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
75 mm
-
250 kg
-
123 mm
Særlige løsninger 75 mm
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, tilting function to maintain contact with uneven floor, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
125 mm
-
440 kg
-
175 mm
Særlige løsninger 125 mm
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, with spring, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, minute shock absorption function and constant contact function to the floor with special rubber, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Drejelige hjul 75 mm
Levina light, 5220PJP075L51-10 9011
Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, med snaplås. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
65 mm
-
400 kg
-
112 mm
Drejelige hjul 65 mm
Delta twin, 9940ETP065P41-100x100
Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.