Drejelige hjul 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 100 mm |
Hjulbredde | 34 mm |
Plademål | 105 x 80 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
100 mm
Hjulbredde
34 mm
Plademål
105 x 80 mm
Hulafstand
80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø
9 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Byggehøjde
128 mm
Belastning (dynamisk)
160 kg
Temperaturinterval
- 20 / + 80 °C
Standard
EN_12532
Vægt
0.81 kg
DOM-Ø
75 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjulbane hårdhed
A 63 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Drejelige hjul
Tilbehør
Varianter
Komplette hjul
3477UFR100P62 blue
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kug...
Komplette hjul
3478UFR100P62 blue
Faste hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjul...