Produktserie
VORES HJUL: AGILA

Forbedret kørestabilitet
Retningsbremse giver bedre kørestabilitet i sving og nem ligeudkørsel på lange strækninger.
Brugervenlig centralbremse
Samtidig bremsning af mere end et hjul via et centralt betjeningsgreb.
Praktisk systemløsning
Alle de tekniske komponenter i centralbremsen giver enkel integrering.
Hurtig montering
Hurtigere monteringsproces med enkle indstiksfastgørelser.
Variabel fastgørelse
Forskellige fastgørelsesmål til mange forskellige anvendelsesformål
Optimeret manøvreringsevne
Dobbelthjul med god manøvreringsevne pga. differentialvirkning.
Testet ledeevne
Elektrisk ledende udførelse til beskyttelse af brugere og elektrisk udstyr mod elektrostatisk afladning.
Vibrationssvag transport
Ekstra bløde hjul med gode dæmpningsegenskaber.
Sikker bremsning
Totalbremse til samtidig bremsning af hjul og styrehus.
Steril rengøring
Hjul til sterilisering i varm damp i autoklaver til sterile anvendelsesområder.
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Lakeret overflade
Sorte huse med stød- og ridsefast katodisk dyplakering.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Konstant varmebestandighed
Duratech hjul af varmebestandigt kunststof til ekstreme anvendelsesbetingelser.
Vedvarende vaskbarhed
Alle metalkomponenter af rustfrit stål.
Beskyttende tætning
Hjul med tætnede lejer mod stænkvand og snavs.
Hus med god bæreevne
Dobbelthjul med øget bæreevne ved lav byggehøjde.
Udførelse iht. standard
Kan anvendes inden for storkøkkensektoren (DIN 18867 del 8).
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand. Kan også anvendes på ubehandlede trægulve og gulve af natursten.
Vedligeholdelsesfrie hjul
Trådfang sikrer fejlfri kørsel og minimalt rengøringsbehov.
Ressourcebesparende udskiftning af dele
Fastskruede aksler sikrer problemfri udskiftning af hjul.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig