Produktserie
VORES HJUL: ZETA

Forbedret kørestabilitet
Retningsbremse giver bedre kørestabilitet i sving og nem ligeudkørsel på lange strækninger i "tugger trains".
Hurtig vedligeholdelse
Drejekrans med langtidsfedt og smørenippel sørger for enkel vedligeholdelse.
Optimeret retningsbremsning
Retningsbremsningen kan med 2x180° tilpasses til dine behov.
Letgående styring
Drejekrans med dobbelt kuglekrans.
Ergonomisk snaplås
Lettilgængeligt og ekstra langt XL betjeningsgreb til manuel retningsbremsning.
Vibrationssvag transport
Ekstra bløde hjul med gode dæmpningsegenskaber.
Pålideligt gulvgreb
Traktionsoptimerede hjulbaner giver sikkert greb på våde og glatte gulve.
Sikker bremsning
Totalbremse til samtidig bremsning af hjul og styrehus.
Rygskånende anvendelse
Hjul med optimeret rullemodstand aflaster brugeren.
Øget arbejdssikkerhed
Delvist elastisk fodbeskyttelse mindsker risikoen for ulykker. Kan også anvendes ved ujævnheder i underlaget.
Automatisk justering
Ved løft stilles hjulet automatisk i kørselsretningen.
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Meget stabil konstruktion
Hus af ekstra kraftigt pladestål sikrer stor bæreevne.
Slidstærke hjul
Hårde kunststofhjul med ekstra stor slidstyrke.
Hærdet kuglekrans
Forstærket med hærdede lejeskåle.
Fejlfri drift
Drejekrans med støvbeskyttelse sikrer kontinuerlig brug uden afbrydelser.
Vedvarende vaskbarhed
Alle metalkomponenter af rustfrit stål.
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand.
Ressourcebesparende udskiftning af dele
Fastskruede aksler sikrer problemfri udskiftning af hjul.
Vedligeholdelsesfrie hjul
Trådfang sikrer fejlfri kørsel og minimalt rengøringsbehov.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig