Opfylder de højeste standarder
Særligt inden for sektoren for fødevarer og erhvervskøkkener er det yderst vigtigt at bruge driftssikre hjul, der kan klare de mest forskelligartede og ekstreme krav.
Harmonerer med omgivelserne
Fra en ovn på 280 °C grader til et frysehus ned til -20 °C, en manuelt betjent bakkevogn til fuldautomatisk godstransport, fra manuel rengøring til højtydende vaskesystemer, fra en erhvervskantine til en Michelin-restaurant på Champs-Elysée – dette er blot nogle af de mange anvendelser og faktorer, som leverandører af mobilitetsløsninger arbejder med dagligt. Alle disse opgaver kræver en driftssikker ydeevne i alle situationer.
Det tilbyder vi
TENTE står for løsninger og kvalitet, som garanterer optimal driftsparathed inden for netop disse områder. Men ikke kun det: Vores anvendelsesspecifikke koncepter kan hjælpe med at forbedre køkken- og fødevarelogistik samt løse specifikke "ømme punkter' på markedet som effektiv centrallås, støjreduktion, vægtreduktion og meget mere.
Vores produkter
Relaterede Cases & Kompetencer
Vores Case Studys
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig
TENTE A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Danmark
Phone: +45 70 10 82 10
Fax: +45 70 10 81 10
Email: info.dk@tente.com