-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Drejelige hjul 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Drejelige hjul med central-, totalbremse 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, kappe fremstillet af syntetiske materialer af høj kvalitet, drejekrans med dobbelte kuglelejer, aksel sammennittet, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, rustfrit konuskuglelejeHjulfælg fremstillet af polypropylen, hjulbane: TENTEprene (termoplastisk gummi), afsmitningsfrit, konisk kuglekrans
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Drejelige hjul med central-, totalbremse 75 mm
Aviana, 5976UAE075P54
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, kappe fremstillet af syntetiske materialer af høj kvalitet, drejekrans med dobbelte kuglelejer, aksel sammennittet, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, konuskuglelejeHjulfælg fremstillet af polyamid, hjulbane: Polyuretan, med trådfang, konisk kuglekrans POM
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Faste hjul 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 50 mm
Agila, 2475DIK050P30-11
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Hjul boltet i gaffel, Centerhul. Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Massiv gummi, afsmitningsfri, Konuskugleleje, med trådfang Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.
-
75 mm
-
75 kg
-
100 mm
Drejelige hjul 75 mm
Agila, 2470PJP075P40
Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje , med trådfang
-
75 mm
-
75 kg
-
100 mm
Drejeligt hjul med totalbremse 75 mm
Agila, 2477PJP075P40
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje , med trådfang
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Faste hjul 125 mm
Agila, 2478PJP125P50
Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, Hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Befæstigelsespladens længste side vender på tværs af kørselsretningen. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang
-
75 mm
-
75 kg
-
100 mm
Drejeligt hjul med totalbremse 75 mm
Agila, 2477PJP075P30-11
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje , med trådfang Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Drejelige hjul 125 mm
Agila, 2470PJP125R05-28
Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Hjul boltet i gaffel, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje , med trådfang