Komplette hjul
5986UAP150R36-32S30
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til pr...
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 150 mm |
Hjulbredde | 15 mm |
Tap-Ø | 32 mm |
Hjul-Ø
150 mm
Hjulbredde
15 mm
Tap-Ø
32 mm
Taplængde
51 mm
Udladning
48 mm
Udfaldsdiameter
245 mm
Byggehøjde
155 mm
Belastning (dynamisk)
200 kg
Temperaturinterval
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Vægt
2 kg
DOM-Ø
46 mm
Udfaldsradius
123 mm
Hjulbane hårdhed
D 42 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til pr...