Колісні опори
5920UJI075B10-11x20 DOM20
Swivel castor, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermop...
Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber). Plain bearing
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 8 mm |
Металевий стержень з пружинним кільцем | 11 x 20 mm |
Діаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
8 mm
Металевий стержень з пружинним кільцем
11 x 20 mm
зсув
30 mm
Зчеплення шарніру
124 mm
Загальна висота
77 mm
Вантажопідйомність
50 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN12529
Вага
0.177 kg
Купол діаметром
20 mm
радіус повороту
62 mm
Міцність покришки
A 87 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
Поворотні ролики з проміжними гальмами
Swivel castor, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermop...