Сімейство продуктів
НАШІ РОЛИКИ: GALEA

Вантажопідйомність
60 - 100 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle
Кріплення
Plattenbefestigung, Rohrbefestigung R05 /R36, Rückenlochbefestigung p30
Діаметр колеса
100 - 125 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Gleitlager
швидка збірка
швидше монтаж завдяки зручному Plug-in арматури
Легке рульове управління
подвійні кулькові підшипники поворотна головка.
ергономічний педаль гальм
легко доступні педалі для ручного блокування коліс.
оптимізована стабільність рульового управління
направлений замок і фіксовані ролики для поліпшення рульового управління в кривих, а також переміщення по прямій лінії на великі відстані.
зручною колірної схеми
зелений педалі kickstop для замків спрямований замок і червоний педаль kickstop для повного блокування.
сертифікована провідність
провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду.
запобігає ненавмисного руху
замок з педалі kickstop для ручного експлуатації.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
індивідуальна Брендінг
можна роздрукувати за допомогою логотипу.
Фарбована поверхня
золото, хром або блиск кольору.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
хімічно стійкі компоненти
нечутливим до багатьох засобів для чищення та хімічних речовин.
постійна стійкість до прання
всі металеві компоненти з нержавіючої сталі.
захисне ущільнення
колеса з запечатаним Підшипники для захисту від бризок води і бруду.
відповідно до стандартів
застосовні в харчовій промисловості [Lerpac approval].
тихо працює
Soft колесо версії для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо
TENTE Ukraine LLC
вул.Саперно-Слобідська, 25
03039 Київ
Україна
Phone: +380 442227728
Fax: +380 442227728
Email: info.ua@tente.com