Технічні дані
Вантажопідйомність
30 - 70 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrolle mit Radfeststeller
Кріплення
Plattenbefestigung, Gewindebefestigung, Bundstiftbefestigung l51 /B10,
Діаметр колеса
50 - 100 mm
Тип колеса
Rad mit Gleitlager
Колеса
Найважливіші риси роликів "Mono”
швидка збірка
швидше монтаж завдяки зручному Plug-in арматури
Змінні параметри припасування
широкий асортимент арматури в різних розмірах.
ергономічний педаль гальм
легко доступні педалі для ручного блокування коліс.
сертифікована провідність
провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду.
запобігає ненавмисного руху
замок з педалі kickstop для ручного експлуатації.
надійне сканування
антимагнітні для охоронних сканерів і магнітно-резонансної томографії.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
Фарбована поверхня
алюмінію або глянсовий колір.
індивідуальна Брендінг
можна роздрукувати за допомогою логотипу.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
хімічно стійкі компоненти
нечутливим до багатьох засобів для чищення та хімічних речовин
постійна стійкість до прання
всі металеві компоненти з нержавіючої сталі.
тихо працює
особливо м'яких коліс версії і шумозаглушення арматури для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
Продукт та підтримка
Пов’язані справи та компетенції