Мобільні рішення по великовантажності

Машинобудування та майстерня

Детальніше

Мобільні рішення по великовантажності

У галузі машинного обладнання та обладнання майстерень відомі компанії з широкого спектру галузей довіряють нашим рішенням щодо мобільності. Оскільки завдяки нашому високому рівню знань, що стосується важких промислових роликів, ми знаємо особливі вимоги до різних застосувань і пропонуємо безліч роликів та коліс для суворих умов та великих навантажень. Ми завжди поруч із вашими національними та міжнародними проектами. З нашим широким асортиментом та маючи багаторічний досвід. А також з інтелектуальними, індивідуальними рішеннями для мобільності.

Висока завантаженість і максимальна безпека

Наші промислові колеса вражають своєю високою навантаженістю і надзвичайно зносостійкі. Рішення з надійними замками гарантують надійну стійку і ідеально підходять для інструментів, транспортних візків, інструментальних візків або робочих платформ. Ролики та колеса з центральним замком забезпечують особливо зручне та швидке блокування - наприклад, контейнери для сміття. А охорона праці також відіграє важливу роль у наших розробках. Наприклад, ми пропонуємо вам рішення із запобіжним замком, які надійно запобігають ненавмисному коченню.

Стійкі матеріали

Для застосування в харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості, а також у багатьох інших чутливих областях ми, природно, також маємо на вибір нержавіючі продукти.

Наша продукція

E-Drive
25 daN

Моторизовані кастори

Delta
300 - 600 kg

Промислові кастори для легкої маневреності

Zeta
300 - 800 kg

Промислові промислові литки середнього важкого виробництва

Linea
40 - 150 kg

Високофункціональні кастори для широкого кола вимог і галузей промисловості

Alpha
70 - 500 kg

Промислові кастори

Scout
150 - 350 kg

Самовирівнюючі каструлі для автоматизованих керованих транспортних засобів (AGV) додатків

Kappa
300 - 3.000 kg

Важкі промислові кастори

Ultratech
500 - 10.000 kg

Відлиті поліуретанові колеса для високої продуктивності

Novatech
100 - 10.000 kg

Поліуретанові колеса

Elastech
80 - 800 kg

Еластичні гумові колеса

Пов’язані справи та компетенції

Allgemein

Material Science für schwere Aufgaben

Allgemein

Safety first: Automatische Radfeststellung

Allgemein

Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen

Відгуки наших клієнтів

Fallstudie

Rollen, die 63.000 Kilo aushalten? Kein Problem.

Fallstudie

Arbeitsbühnen mit entscheidender Sonderausstattung: mehr Sicherheit.

Fallstudie

Die Haltbarkeit unserer Rollen bei 100 Tonnen Belastung: Jahre.

Контакт

Вас цікавлять індивідуальні рішення?

Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо

*Обов’язкове поле

Рішення для ваших індивідуальних вимог. Не соромтеся звертатись до нас особисто

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація