Технічні дані
Вантажопідйомність
300 - 600 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle,
Кріплення
Plattenbefestigung
Діаметр колеса
125 - 200 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Gleitlager
Найважливіші риси роликів "Delta”
оптимізована стабільність рульового управління
замок спрямований на поліпшення рульового управління навколо вигинів, а також переміщення по прямій лінії на великі відстані.
Легке рульове управління
поворотна головка з точністю підшипника м'яча.
зручним центральним замком
одночасне блокування більш ніж одного касторового допомогою центрального важеля спрацьовування.
практичне рішення системи
практичне рішення системи з усіма технічними компонентами для Центрального блокування.
гнучка функція замка
використання двох незалежних систем спрацьовування в одній кастороції.
оптимізований замок спрямований
направлений замок може бути Скоригований на ваші вимоги до 2 х 180 ° або 4 х 90 °.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
ергономічно дружнього використання
колеса з оптимістимим опором коченню для полегшення навантаження для користувача.
підвищення безпеки праці
частково пружні захисту ніг для зниження нещасних випадків. Також використовується на нерівних поверхах.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
низького зносу і сльозоточивий колеса
міцні колеса з надзвичайно низькою зносом і сльозогінним властивостями.
безперервне використання
запечатаний поворотний підшипник для безперервного, безперервного руху.
стабільне будівництво
корпус з важкої сталі для високої вантажопідйомності.
тихо працює
Soft колесо версії для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
ресурс-збереження частини заміна
різьбових валів дозволяють легким зміною колеса.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
Продукт та підтримка
Пов’язані справи та компетенції