На це можна покластись

Медичні прилади

Детальніше

На це можна покластись

Один з вирішальних чинників в медичній галузі: бездоганна мобільність. Треба забезпечити рухомість приладів в будь-який момент і гарантувати абсолютно надійне положення. Ми пропонуємо Вам ролики і колеса, які саме це забезпечують. При цьому вони не тільки виконують особливі вимоги, які висувають в лікарнях, клініках, закладах по догляду за немічними людьми та практиках, але навіть їх перевищують. Як, наприклад, наші цілком позбавлені металу ролики для магнітно-резонансної томографії. Користувачі рентгенівських приладів, приладів комп'ютерної томографії, ультразвукового дослідження та інших діагностичних приладів цілком можуть покластись на наш великий асортимент продукції.

Сертифікована безпека

Ми за найвищу безпеку. Доказ: наш стандарт продуктивності праці, виданий Спілкою працівників технічного нагляду Süd. Подальший доказ: ролики та колеса, які завдяки дуже стабільній конструкції забезпечують стійке положення важких об'єктів. Крім того, Ви отримаєте також електронні стопорні системи, які можна активувати і які роблять можливим індивідуальне керування роликом та покращують комфортність обслуговування.

Відмінний дизайн

Виробники медичних візків можуть покластись на те, що наші рішення можна цілісно вставити в дизайн їх продукції. На нашу продукцію можна індивідуально нанести логотип фірми, вона вже відзначена чисельними нагородами. З поміж іншого – Red Dot Design Award, iF Product Design Award та interzum Award.

Наша продукція

Levina
60 - 100 kg

Конструкція апарату касторів

Agila
40 - 100 kg

Багатофункціональні кастори

Alpha
70 - 500 kg

Промислові кастори

Scout
150 - 350 kg

Самовирівнюючі каструлі для автоматизованих керованих транспортних засобів (AGV) додатків

Aviana
100 kg

Легкі кастори

Linea
40 - 150 kg

Високофункціональні кастори для широкого кола вимог і галузей промисловості

Пов’язані справи та компетенції

Allgemein

Mobilität für den Demografischen Wandel

Allgemein

Organisationstalent: Codierung durch Farbe

Allgemein

Produktdesign als Markenbotschaft

Відгуки наших клієнтів

Fallstudie

Eine unserer herausragenden Kompetenzen: das Sicherstellen.

Fallstudie

Hundert Prozent Sicherheit. – dank Null Prozent Metall.

Fallstudie

Unsere Lösung bei hohen Design-Ansprüchen: eine große Familie.

Контакт

Вас цікавлять індивідуальні рішення?

Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо

*Обов’язкове поле

Рішення для ваших індивідуальних вимог. Не соромтеся звертатись до нас особисто

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація