Сімейство продуктів
НАШІ РОЛИКИ: INTEGRAL

Вантажопідйомність
80 - 150 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Lenkrolle zentral-, totalfeststellbar
Кріплення
Rohrbefestigung R05 /R36
Діаметр колеса
100 - 200 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager
Колеса
оптимізована стабільність рульового управління
замок спрямований на поліпшення рульового управління навколо вигинів, а також переміщення по прямій лінії на великі відстані.
зручним центральним замком
одночасне блокування більш ніж одного касторового допомогою центрального важеля спрацьовування.
практичне рішення системи
практичне рішення системи з усіма технічними компонентами для Центрального блокування.
Легке рульове управління
поворотна головка з точністю підшипника м'яча.
зручна маневреність
легко переміщатися по перешкод з великими колесами і пружними центрами.
багатоступінчастий комутаційна функція
до трьох позицій блокування: спрямований замок, повний замок або безкоштовна мобільність.
сертифікована провідність
провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду.
низької вібрації транспорт
коліс з додатковим м'яким центром протектору та хорошими амортизуючі властивостями.
сертифікована безпека
TÜV Süd сертифікований стандарт виконання.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
індивідуальна Брендінг
можна роздрукувати за допомогою логотипу.
настроюваний Обкладинка
форму покриття житла може бути індивідуально.
нагородами дизайн
нагороджені престижними призами міжнародного журі.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
постійна стійкість до прання
всі металеві компоненти з нержавіючої сталі.
надзвичайно сильна конструкція
несучих сталевих корпусу для інтенсивного навантаження.
хімічно стійкі компоненти
нечутливим до багатьох засобів для чищення та хімічних речовин.
захисне ущільнення
колеса з запечатаним Підшипники для захисту від бризок води і бруду.
тихо працює
Soft колесо версії для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
скорочення очищення
у зв'язку з переважно гладкими поверхнями, ролики швидко і легко чистити.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо
TENTE Ukraine LLC
вул.Саперно-Слобідська, 25
03039 Київ
Україна
Phone: +380 442227728
Fax: +380 442227728
Email: info.ua@tente.com