Технічні дані
Вантажопідйомність
70 - 500 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrolle zentral-, totalfeststellbar, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle
Кріплення
Plattenbefestigung, Rückenlochbefestigung P30
Діаметр колеса
58 - 250 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Gleitlager
Найважливіші риси роликів "Alpha”
оптимізована стабільність рульового управління
замок спрямований на поліпшення рульового управління навколо вигинів, а також переміщення по прямій лінії на великі відстані.
Легке рульове управління
подвійні кулькові підшипники поворотна головка.
Зручний центральний замок
одночасне блокування більш ніж одного ролика допомогою центрального важеля спрацьовування.
практичне рішення системи
практичне рішення системи з усіма технічними компонентами для Центрального блокування.
Змінні параметри кріплення
різні розміри кріплення для великого діапазону застосувань.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
сертифікована провідність
провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
ергономічно дружнього використання
колеса з оптимістимим опором коченню для полегшення навантаження для користувача.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
низького зносу і сльозоточивий колеса
міцні колеса з надзвичайно низькою зносом і сльозогінним властивостями.
безперервне використання
поворотний підшипник з пилом для безперервного, безперервного руху.
постійна термостійкість
колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах.
постійна стійкість до прання
всі металеві компоненти з нержавіючої сталі.
захисне ущільнення
колеса з запечатаним Підшипники для захисту від бризок води і бруду.
тихий прокат
шуму зменшили версії коліс для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
ресурс-збереження частини заміна
різьбових валів дозволяють легким зміною колеса.
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
Безпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
Продукт та підтримка
Пов’язані справи та компетенції