Комплексна ефективність
Наші ролики та колеса покращують Вашу внутрішню логістику. Завдяки легкому обслуговуванню, найвищій надійності та насамперед: завдяки комплексному підходу до вирішення. Таким чином, ми пропонуємо Вам не просто окремі компоненти, а розумні системні рішення. Рішення, які забезпечують більшу ефективність процесів. При цьому Ви знайдете широкий вибір роликів для промислового застосування, а також продукцію для автоматичних транспортних систем. До того ж, ми є правильною контактною особою для автомобільного сектору. Оскільки також і в цій галузі ми маємо солідний досвід і використовуємо сильну галузеву мережу.
Максимум надійності
Не має значення, короткі чи довгі шляхи – наші ролики та колеса задовольняють найвищим вимогам. Відповідно до цього Ви отримаєте у нас рішення для переміщення з малими струсами і добрим зчепленням навіть на вологих та гладких підлогах. Наша продукція, що не залишає сліду, гарантує до того ж зменшений знос та щадить основу.
Рішення для профілактики здоров'я
Наші колеса з оптимізованим опором коченню полегшують працю користувачів та забезпечують безпечне для спини застосування. Наші ролики самоцентруються та забезпечують при експлуатації буксирного тягача відмінну стабільність руху і полегшують працю користувачів. Частково еластичні пристрої для захисту ніг зменшують загрозу нещасного випадку та можуть застосовуватись також в випадку нерівної дороги. Крім того, ми допомагаємо Вам електричними привідними системами, які роблять можливим переміщення тяжких вантажів без особливих зусиль.
Наша продукція
Пов’язані справи та компетенції
Відгуки наших клієнтів