-
-
-
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Ruote girevoli 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Ruota girevole, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato, passivato blu, su cuscinetto reggispinta in abbinamento con cuscinetto a rulli conici, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

Scoprite di più
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su cuscinetti a sfere di precisione sigillati, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

Scoprite di più
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione Supporto con cable catcher integrato, in polipropilene.

Scoprite di più
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Ruote girevoli 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili

Scoprite di più
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Ruote fisse 200 mm
Omikron flex, 9858FCP200P63-75shA HL50

Ruota fissa, attacco a piastra. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

Scoprite di più
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Ruote girevoli 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 bleu TFR

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetto a rulli

Scoprite di più
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Ruote girevoli 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili

Scoprite di più
  • 125 mm

La ruota motrice può essere abbassata e sollevata. 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Scoprite di più

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione