Сервіси TENTE
Рішення для досліджень і розробок
з нашої служби CAD, ви заощадите дорогоцінний час роботи і підвищити ефективність ваших процесів розвитку. Крім того, у нас також є різні TENTE продукт світ, який доступний цілодобово, швидко і зручно в нашій онлайн-бібліотеці.
ми можемо підтримати ваш дизайн і розвиток департаменту з декількома 2D і 3D формати даних і може дати вам підтримку через наші команди, якщо це необхідно.
визначальним принципом нашої конструкції є системна концепція. Наш продукт світ відрізняється високою мірою гнучкі можливості для адаптації та інтеграції. Як інтелектуальна модульна система, вона пропонує велику свободу для індивідуального виконання ваших функціональних і формальних вимог. Крім цього, наші інженери є компетентними партнерами для ефективного співробітництва з метою розробки ексклюзивних рішень мобільності на ринку завтрашнього дня.
у зв'язку з ідеальним поєднанням інженерно-дизайну, ми завжди були розглядатися як рушійна сила. Це також знайшло своє відображення в численних нагород наша компанія досягла знову і знову. До них відносяться (серед інших) нагорода червона точка Design, загальна премія дизайну і нагороди, якщо продукт Design.
використання камінофори і коліс не дотримуються стандартів. Таким чином, вимоги до тестування часто набагато вище, ніж специфікації, застосовні до використання. Будь то колесо, кастороя або окремі компоненти, в нашій випробувальної лабораторії, кожна частина повинна стояти до значно вище вимог. Наприклад, ми тестуємо зразки в температурній камері. Там, при екстремальних температурах, продукти піддаються всі види розтяг і компресійні тести. Крім того, ми також перевіряємо статичні і динамічні навантаження при контакті тисків вище стандартного. Те ж саме відноситься і до зміни навантажень під час безперервного поворотні і зіткнення тестів. Ми також тестуємо взаємодію продуктів з широким розмаїттям поверхонь відповідно до вимог замовника.
наші ролики і колеса повинні виявитися видатним довговічність і витривалість під час аналізу об'єму стирання, а також у суворих тестах солі спрей. Результат: рішення, які вражають своєю якістю Premium і виявилися збільшення мобільності в їх додатках.
Неважливо, де ваша компанія знаходиться, ми пропонуємо кваліфіковану підтримку на п'яти континентах і є для вас на сайті. Ви можете розраховувати на наші досвідчені експерти рішення, які знають культурні характеристики вашої країни навиворіт і здатні надати вам ідеальну підтримку як носіями мови-особливо, якщо все не працює гладко.
з нашою глобальною мережею, ми здатні реагувати на ваші проблеми швидко і з найвищим вирішенням проблем досвіду-в усьому світі.
Якщо ви шукаєте для виконання рішень для ідентифікації продукту в порядку вибору, контролю процесу або частини відстеження, ми здатні оснащення вашої продукції відповідно.
скористатися можливістю, щоб збільшити вашу виробничу прозорість, щоб спростити ваші перевпорядкування та ремонт процесів і навіть знизити операційні витрати. За бажанням, ми можемо позначити ваші продукти з окремими даними матричного коду (DMX), що містить всю необхідну інформацію. Цифрова ідентифікація з ключовими даними, такими як модель року, виробничий порядок або номер замовлення гарантує легке обробки даних і забезпечує нескладний, довгостроковий ідентифікації продукції.