Сімейство продуктів
НАШІ РОЛИКИ: STORA

Вантажопідйомність
55 - 160 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrolle mit Radfeststeller
Кріплення
Plattenbefestigung, Gewindebefestigung, Rückenlochbefestigung p30
Діаметр колеса
75 - 160 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Konuskugellager
Змінні параметри припасування
різні розміри припасування для великого діапазону застосувань.
Easy рульове управління
поворотна головка з точністю підшипника м'яча або подвійного підшипника.
ефективне самоочищення
доріжки ролики з автоматичним Самоочищенням треків.
надійний антистатичне
Антистатична версія для захисту користувачів від електростатичного розряду.
сертифікована провідність
провідна версія для захисту користувачів від електростатичного розряду.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
безпечної роботи на тротуари
стоячі функції або фланцеві колесо для безпечної позиції на траволаторів.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
унікальна форма
корпус з вбудованим гальмівним взуттям
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
надійне житло
підходить для важких транспортних візків.
хімічно стійкі компоненти
нечутливим до багатьох засобів для чищення та хімічних речовин.
тихо працює
Soft колесо версії для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
ресурс-збереження частини заміна
різьбових валів дозволяють легким зміною колеса.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо
TENTE Ukraine LLC
вул.Саперно-Слобідська, 25
03039 Київ
Україна
Phone: +380 442227728
Fax: +380 442227728
Email: info.ua@tente.com