-
-
-
  • 125 mm

Drev kan sænkes og hæves 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60

E-Drive ultimate, børsteløs motor med decelerationsfunktion og konstant drejningsmoment. Solid hus af galvaniseret stålplade, hjulet kan udskiftes af kunden og udskiftes og kan bestilles individuelt, vedligeholdelsesfrit.

Læs mere
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Drejelige hjul 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50

Drejelige hjul, befæstigelsesplade. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

Læs mere
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel. Plastskjold af polypropylen, RAL 9002 gråhvid, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

Læs mere
  • 150 mm

  • 200 kg

  • 155 mm

Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

Læs mere
  • 160 mm

  • 350 kg

  • 200 mm

Drejelige hjul 160 mm
Rustfri,
Alpha, 8470UAD160P63 RAL5017 Blå

Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, rustfrit rulleleje

Læs mere
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Drejelige hjul 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

Læs mere
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Drejelige hjul 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

Læs mere
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Drejelige hjul 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Drejelige hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

Læs mere
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Drejelige hjul 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje

Læs mere
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Drejelige hjul 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje

Læs mere

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding