Поворотні ролики 75 mm
Stylea, 5920UJI075B10-11x20 DOM20

EAN:
4031582310795

Swivel castor, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber). Plain bearing

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 75 mm
Ширина колеса 8 mm
Металевий стержень з пружинним кільцем 11 x 20 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

75 mm

Ширина колеса

8 mm

Металевий стержень з пружинним кільцем

11 x 20 mm

зсув

30 mm

Зчеплення шарніру

124 mm

Загальна висота

77 mm

Вантажопідйомність

50 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12528

Вага

0.177 kg

Купол діаметром

20 mm

радіус повороту

62 mm

Міцність покришки

A 87 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Ні

Корпус

Поворотні ролики

Версія

Колісні опори

5923UJI075B10-11x20 DOM20

Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polyamide, Tr...

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація