Сімейство продуктів
НАШІ РОЛИКИ: ZETA

Вантажопідйомність
300 - 800 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle, Lenkrollen mit Total- und Richtungsrückstellung, Lenkrollen mit Richtungsrückstellung
Кріплення
Plattenbefestigung
Діаметр колеса
125 - 250 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Gleitlager
оптимізований керівний механізм
замок спрямований на поліпшення рульового управління навколо вигинів, а також переміщення по прямій лінії для туггер поїздів.
швидкого обслуговування
поворотні Підшипники змащувати тривалим жиром і оснащені мастилом сосків для легкого обслуговування.
оптимізований замок спрямований
направлений замок може бути скоригована з вашими вимогами до 2 х 180 °.
Easy рульове управління
подвійні кулькові підшипники поворотна головка.
ергономічний педаль ноги
легко доступні і дуже довгий XL операційна педаль для ручного спрямованого замка.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
надійне зчеплення
тяги-оптимізована сходинок для безпечного зчеплення на мокрій і слизьких поверхах.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
ергономічно дружнього використання
колеса з оптимістимим опором коченню для полегшення навантаження для користувача.
підвищення безпеки праці
частково пружні захисту ніг для зниження нещасних випадків. Також використовується на нерівних поверхах.
Автоматична вирівнювання
коли підібрав, кастороя автоматично вирівнюється в напрямку подорожі.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
важка мито будівництво
додаткове важке сталеве житло для високої вантажопідйомності.
низького зносу і сльозоточивий колеса
міцні колеса з надзвичайно низькою зносом і сльозогінним властивостями.
вибухозахищені головки
армовані і жарооброблені кулькові чохли.
безперервне використання
поворотний підшипник з пилом для безперервного, безперервного руху.
постійна стійкість до прання
всі металеві компоненти з нержавіючої сталі.
тихо працює
Soft колесо версії для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
ресурс-збереження частини заміна
різьбових валів дозволяють легким зміною колеса.
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо
TENTE Ukraine LLC
вул.Саперно-Слобідська, 25
03039 Київ
Україна
Phone: +380 442227728
Fax: +380 442227728
Email: info.ua@tente.com