-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
125 mm
Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
125 mm
Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, moteur sans balai avec fonction de décélération et couple constant. avec fonction de décélération et couple constant. Solide boîtier en tôle d'acier galvanisée, la roue est remplaçable par le client et remplaçable et peut être commandée individuellement, sans entretien.
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Roulettes pivotantes 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Roulette pivotante, Fixation à platine. Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech supportant une vitesse pouvant aller jusqu’à 16km/h, roulement billes de précision.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Roulettes pivotantes 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti, Finition zinguée et chromaté, pivot sur double chemin de billes, Axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc, Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision