Експертиза готовності театральної постановки

Розвага

Детальніше

Експертиза готовності театральної постановки

Зовсім не має значення, чи для музичної індустрії та шоу-бізнесу, для спорудження сцен чи для флайт-кейсів. Не має значення, чи для транспортування музичних інструментів при постановці мюзиклів чи опер – ми пропонуємо Вам широкий спектр підходящих вирішень проблем мобільності. Недарма чисельні зірки при підготовці своїх сценічних шоу використовують наші ролики та колеса. До того ж, ми маємо багаторічний досвід в галузі поворотних сцен та презентаційних платформ і охоче підтримаємо Вас в прагненні зворушливо представити на ярмарках ключові особливості Вашої продукції.

Здатний нести навантаження, безпечний для підлоги та маневрений

В нашому асортименті Ви знайдете велику кількість стійких роликів, які мають малу габаритну висоту та найвищу вантажопідйомність при відмінній маневреності. Для чутливих дерев'яних підлог в Вашому розпорядженні є ролики з безпечними для підлоги протекторами, в той час як м'які еластичні протектори забезпечують бережне транспортування. Оскільки в театрах, операх чи на ярмарках часто доводиться переміщати важкі вантажі в вузькому просторі, ми маємо для Вас також рішення з трьома поворотними роликами на кріпильній плиті. Вони відзначаються найвищою маневреністю та гарантують надійність положення.

Малошумний та оптично ненав'язливий

Одна з вирішальних речей в виставах: тиша. Тому ми пропонуємо Вам колеса з пониженим шумом, які спеціально розроблені для чутливих сфер застосування. Крім того, Ви знайдете в нас ролики з чорним покриттям, які оптично досконало вписуються в декорацію та ледве помітні.

Наша продукція

Alpha
70 - 500 kg

Промислові кастори

Delta
300 - 600 kg

Промислові кастори для легкої маневреності

Delta twin
600 - 750 kg

Подвійні хрипкі промислові ритори для відмінної маневреності

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Три подвійні колісні каструлі для епатажної маневреності на обмеженому просторі

Linea
40 - 150 kg

Високофункціональні кастори для широкого кола вимог і галузей промисловості

E-Drive
25 daN

Моторизовані кастори

Пов’язані справи та компетенції

Allgemein

Geräuschreduktion für Lebensqualität

Allgemein

Weniger ist mehr: Leichtbauweise

Allgemein

Anwendungsoptimierte Bauhöhe

Відгуки наших клієнтів

Fallstudie

Die Haltbarkeit unserer Rollen bei 100 Tonnen Belastung: Jahre.

Fallstudie

Kleine Rollen halten in der Regel wenig Gewicht aus – aber eben nur in der Regel.

Fallstudie

Wie eine innovative Rolle die Logistik in grossem Stil verbessert – und das ganz von selbst

Контакт

Вас цікавлять індивідуальні рішення?

Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо

*Обов’язкове поле

Рішення для ваших індивідуальних вимог. Не соромтеся звертатись до нас особисто

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація