Справжня надійність

Чищення

Детальніше

Справжня надійність

Якщо потрібні надійні ролики та колеса для приладів для чищення чи для опалювальних та холодильних установок, в цьому випадку список пріоритетів очолює ім'я: TENTE. У нас на Вас очікує широкий вибір рішень, які чудово підходять для специфічних умов експлуатації в ресторанах, лікарнях чи готелях та в адміністративних будівлях. Не має значення, для візків для санобробки чи для кліматичних камер: Наші ролики та колеса оберігають основу, їх дуже легко пересувати. При цьому не має різниці, чи слід здолати довгий шлях, чи візок треба пересувати назад і вперед в тісному приміщенні.

Дбайливий до довкілля

В галузях, в яких приділяють увагу чистоті та гігієні, ми йдемо попереду з давніх часів. Таким чином, ми пропонуємо Вам для чистих та чутливих підлог колеса зі зменшеним зносом, які не залишають сліду. Якщо Вам потрібні рішення для застосування в вологих середовищах, ми допоможемо Вам використанням корозійностійких моделей та гідролітично стійких матеріалів. Крім того, Ви можете покластися на продукцію, яка не чутлива до багатьох засобів для чищення та до хімічних речовин, та яка навіть при тривалих простоях не спричиняє ніяких змін кольору контакту.

100 відсотків безпеки

Вирішення проблем мобільності, розроблені нашим підприємством, гарантують покращене зчеплення з опорною поверхнею на вологих підлогах і, разом з тим, вони відомі своєю легкою маневреністю. На відміну від цього, надійні стопори забезпечують стабільне положення і рекомендовані для кліматичних камер та важких візків для санобробки.

Наша продукція

Levina
60 - 100 kg

Конструкція апарату касторів

Linea
40 - 150 kg

Високофункціональні кастори для широкого кола вимог і галузей промисловості

Alpha
70 - 500 kg

Промислові кастори

Agila
40 - 100 kg

Багатофункціональні кастори

Mono
30 - 70 kg

Синтетичні кастори для очисної, гігієнічної та легкої медичної промисловості

E-Drive
25 daN

Моторизовані кастори

Пов’язані справи та компетенції

Allgemein

Feststeller: Richtungsstabilität leicht gemacht

Allgemein

Herausforderung Boden: Funktionale Einflussfaktoren

Allgemein

Gefahren begegnen: Integrierte Arbeitssicherheit

Відгуки наших клієнтів

Fallstudie

Wie viel Kraft ist nötig, um 150 Kilo zu bewegen? Keine.

Fallstudie

Eine Rolle, mit der wir einen besonderen Partner erfreuen: die Umwelt.

Fallstudie

Mehr Sicherheit für die Mitarbeiter – und optimaler Schutz für die Ware.

Контакт

Вас цікавлять індивідуальні рішення?

Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо

*Обов’язкове поле

Рішення для ваших індивідуальних вимог. Не соромтеся звертатись до нас особисто

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація