Сімейство продуктів
Наші ролики: AGILA

Вантажопідйомність
40 - 100 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrolle zentral-, totalfeststellbar, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle
Кріплення
Plattenbefestigung,Rohrbefestigung R05 /R36, Bundstiftbefestigung l51 /B10, Rückenlochbefestigung p30
Діаметр колеса
50 - 150 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Konuskugellager, Rad mit Gleitlager
оптимізована стабільність рульового управління
замок спрямований на поліпшення рульового управління навколо вигинів, а також переміщення по прямій лінії на великі відстані.
зручним центральним замком
одночасне блокування більш ніж одного касторового допомогою центрального важеля спрацьовування.
практичне рішення системи
практичне рішення системи з усіма технічними компонентами для Центрального блокування.
швидка збірка
швидше монтаж завдяки зручним фітінгам
Змінні параметри кріплення
Різні розміри кріплення для великого діапазону застосувань.
оптимізована маневреність
Здвоєне колесо роліка з високою маневреності через Диференціальний ефект.
сертифікована провідність
провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
стерильне прибирання
колеса для стерилізації пари в автоклавах, використовуваних у стерильних ділянках.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
Фарбована поверхня
чорний корпус з Bump і стійке до подряпин катода занурення фарбою.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
постійна термостійкість
DuraTech Колеса виготовлені з жаростійкого матеріалу для використання в екстремальних середовищах.
постійна стійкість до прання
всі металеві компоненти з нержавіючої сталі.
захисне ущільнення
колеса з запечатаним Підшипники для захисту від бризок води і бруду.
надійне житло
Звоєне колесо ролика для високої навантаженості і низькою висотою.
сумісна версія
для використання в комерційних кухнях (DIN 18867 Part 8).
тихо працює
колесо версії для тихого робочого середовища.
Не залишає слідів
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Не фарбує поверхню
Не залишає слідів на підлозі протягом тривалих періодів. Також можна використовувати для підлоги з необробленого дерева і натурального каменю.
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
ресурс-збереження частини заміна
різьбових валів дозволяють легким зміною колеса.
Безпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо
TENTE Ukraine LLC
вул.Саперно-Слобідська, 25
03039 Київ
Україна
Phone: +380 442227728
Fax: +380 442227728
Email: info.ua@tente.com