-
-
-
  • 100 mm

  • 100 kg

  • 135 mm

Въртящи се колела с пълна спирачка 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Оста на колелото завинтена, Отвор за завинтване. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер , Със защита от влакна Колелата могат да се монтират с обикновени болтове с различна дължина.

Прочетете още
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Въртящи се колела 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, капосулован въртящ се лагер, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, гресьорка, занитена ос, закрепване на планка. Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер

Прочетете още
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Въртящи се колела 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Въртящо колело, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, плъзгащ лагер

Прочетете още
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Управляващи колела, централно, тотално или фиксиране за посоката 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Въртящо колело с централна, пълна спирачка и централна спирачка за посока, корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се глава с двоен сачмен лагер, нитована ос на колелото за закрепване на капака, покритие на корпуса от полипропилен, RAL 9002 сиво-бяло, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер

Прочетете още
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Управляващи колела, централно, тотално или фиксиране за посоката 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Въртящо колело с централна, пълна спирачка и централна спирачка за посока, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги, късо изпълнение. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер Корпус с интегриран държач за кабели от полиетилен.

Прочетете още
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 113 mm

Въртящи се колела 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

Въртящо колело, Housing made of glass-filled Polyamide, ос с резба с шестоъгълен накрайник. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер

Прочетете още
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Въртящи се колела 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

Въртящо колело, Housing made of glass-filled Polyamide, ос с резба с шестоъгълен накрайник. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер

Прочетете още
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Въртящи се колела 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, ролков лагер

Прочетете още
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Въртящи се колела с пълна спирачка 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от тежка стоманена ламарина, синя, хромирана, въртящ лагер с уплътнен прецизен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

Прочетете още
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Въртящи се колела 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Въртящо колело, Housing made of glass-filled Polyamide, ос с резба с шестоъгълен накрайник. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер

Прочетете още

Pегистър


Регистрирани клиенти




Нови клиенти

Регистрация