Рішення щодо мобільності від світового лідера ринку

Медичні ліжка

Детальніше

Рішення щодо мобільності від світового лідера ринку

Клініки та лікарні - це місце відпочинку та оздоровлення. Завдяки нашим рішенням з низьким рівнем шуму ми допомагаємо пацієнтам відчувати себе комфортно і вони можуть розслабитися. У той же час наші розробки забезпечують безпеку та ергономічність роботи медперсоналу. Як глобальна компанія та лідер світового ринку в сегменті лікарняних ліжок та медичних меблів, ми постійно встановлюємо нові стандарти та пропонуємо вам різноманітні піонерські рішення для мобільності. Але яке рішення для вас найкраще? З великим розмаїттям продукції та різноманітними вимогами ринку, не завжди легко зробити правильний вибір. Маючи досвід понад 90 років, ми раді підтримати Вас у пошуку оптимальних коліс та колісних опор для Вашого застосування. Звичайно, якість та економічна ефективність також відіграють основну роль у охороні здоров'я. Високий рівень автоматизації в нашому виробництві гарантує вам стабільно високу якість за умови конкурентних витрат. Незалежно від того, яку з розробок ви обираєте - ви можете бути впевнені, що ми завжди відповідаємо всім стандартам і послідовно дотримуємось правил Вашої компанії. Результат: рішення щодо мобільності для встановлення трендів, які не роблять компромісів, коли йдеться про перевірену зручність, ергономіку та безпеку.

Тихе і легке зміщення

Ми поруч із ергономічними, низькошумними рішеннями, які полегшують і пацієнта, і медперсонал. Тиша пацієнта не порушується тихим замиканням і розпушенням валиків. Легка та енергозберігаюча операція захищає фізичний стан користувача і, таким чином, забезпечує більш продуктивні робочі процеси та значно знижує ризик для здоров'я працівників.

Колеса з надзвичайно низькою габаритною висотою

Ми доводимо справжні розміри - і пропонуємо вам рулони з мінімальною загальною висотою. Вони дають змогу медперсоналу встановити зону лежачи на лікарняних ліжках особливо низькою, не приймаючи питань мобільності. Таким чином вони покращують профілактику падіння та, очевидно, знижують ризик травмування пацієнтів.

Наша продукція

Integral
100 - 150 kg

Медичні одноколісні кастори

Integral twin
125 - 250 kg

Медичні двоколісні коліщаткі

Linea
40 - 150 kg

Високофункціональні кастори для широкого кола вимог і галузей промисловості

Пов’язані справи та компетенції

Allgemein

Geräuschreduktion für Lebensqualität

Allgemein

Perfektes Zusammenspiel: Mobilität in Bestform

Allgemein

Mobilität für den Demografischen Wandel

Відгуки наших клієнтів

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

Fallstudie

Ein Schaltsystem mit einer wertvollen Aufgabe: Produktivitätssteigerung.

Fallstudie

Weniger ist mehr – ein Mehr an Vorteilen.

Контакт

Вас цікавлять індивідуальні рішення?

Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо

*Обов’язкове поле

Рішення для ваших індивідуальних вимог. Не соромтеся звертатись до нас особисто

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація