Технічні дані
Найважливіші характеристики роликів "Kappa"
оптимізована стабільність рульового управління
замок спрямований на поліпшення рульового управління навколо вигинів, а також переміщення по прямій лінії на великі відстані.
гнучка функція замка
використання двох незалежних систем спрацьовування в одній кастороції.
швидкого обслуговування
поворотні Підшипники змащувати тривалим жиром і оснащені мастилом сосків для легкого обслуговування.
оптимізований замок спрямований
направлений замок може бути Скоригований на ваші вимоги до 2 х 180 ° або 4 х 90 °.
Легке рульове управління
осьовий паз з підшипником подвійного призначення і конічних роликових підшипників для відмінної swivelling властивостями під високими навантаженнями.
низької вібрації транспорт
додаткові м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
надійне зчеплення
тяги-оптимізована сходинок для безпечного зчеплення на мокрій і слизьких поверхах.
забезпечених кріплення пластина
кріплення пластини забезпечені болтом і горіх Kingpin.
ергономічно дружнього використання/strong>
колеса з оптимістимим опором коченню для полегшення навантаження для користувача.
підвищення безпеки праці
частково пружні захисту ніг для зниження нещасних випадків. Також використовується на нерівних поверхах.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
індивідуальна Брендінг
гравіровані, литі або надруковані.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
додаткове будівництво важкого боргу
зварного твердого сталевого будівництва для максимально навантаженості.
низького зносу і сльозоточивий колеса
міцні колеса з надзвичайно низькою зносом і сльозогінним властивостями.
загартовані подвійні кулі raceways
два загартовані подвійні кулі каналах гарантувати виняткову стабільність.
безперервне використання
поворотний підшипник з пилом для безперервного, безперервного руху.
тихо працює
Soft колесо версії для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
ресурс-збереження частини заміна
різьбових валів дозволяють легким зміною колеса.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
Продукт та підтримка
Пов’язані справи та компетенції